제품 게시
AR-5500M-1

AR-5500M-1

별점 4.1/54.1(14 리뷰)

ALL TERRAIN CRANES

Tadano's robust all terrain cranes deliver safe, reliable performance virtually anywhere with a variety of boom lengths. Drivers enjoy all-wheel steering, maneuverability, highway speed capabilities, and exceptional comfort.

기술 사양
  • 특징 참조ar-5500m-1
  • 제품군Crane
  • 제품분류All Terrain Crane
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-05-21
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)4250
  • 너비(mm)3000
  • 깊이(mm)18000
링크
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가일본
  • 제조국가일본
  • 순 중량(Kg)45000
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 두루미
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
비슷한 제품