제품 게시
ATF-200-5.1 / ATF-200N-5.1
ATF-200-5.1 / ATF-200N-5.1
ATF-200-5.1 / ATF-200N-5.1
ATF-200-5.1 / ATF-200N-5.1
ATF-200-5.1 / ATF-200N-5.1
ATF-200-5.1 / ATF-200N-5.1

    ATF-200-5.1 / ATF-200N-5.1

    ALL TERRAIN CRANES

    Tadano's robust all terrain cranes deliver safe, reliable performance virtually anywhere with a variety of boom lengths. Drivers enjoy all-wheel steering, maneuverability, highway speed capabilities, and exceptional comfort.

    기술 사양
    • 특징 참조atf-200-5_1
    • 제품군Crane
    • 제품분류All Terrain Crane
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-05-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)3990
    • 너비(mm)3000
    • 깊이(mm)15153
    링크
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)60000
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 두루미
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
    비슷한 제품