제품 게시
ATF110G-5(EM3A)
ATF110G-5(EM3A)
ATF110G-5(EM3A)
ATF110G-5(EM3A)
ATF110G-5(EM3A)
ATF110G-5(EM3A)
ATF110G-5(EM3A)
ATF110G-5(EM3A)

    ATF110G-5(EM3A)

    ALL TERRAIN CRANES

    Tadano's robust all terrain cranes deliver safe, reliable performance virtually anywhere with a variety of boom lengths. Drivers enjoy all-wheel steering, maneuverability, highway speed capabilities, and exceptional comfort.

    기술 사양
    • 특징 참조atf110g-5-em3a
    • 제품군Crane
    • 제품분류All Terrain Crane
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-05-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)3995
    • 너비(mm)2750
    • 깊이(mm)14908
    링크
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)60000
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 두루미