제품 게시
eGR-250N-1
eGR-250N-1

    eGR-250N-1

    별점 3.8/53.8(5 리뷰)

    This product is only available in Japan.

    사양
    • This product is only available in Japan.

    기술 사양
    • 특징 참조egr-250n-1
    • 제품군Crane
    • 제품분류Rough Terrain Crane
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-03-27
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)3475
    • 너비(mm)2620
    • 깊이(mm)11560
    관련성
    • 주 재료
    • 설계국가일본
    • 제조국가일본
    • 순 중량(Kg)26495
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 두루미

    지역 가용성

    아시아