제품 게시
GR-700N-3
GR-700N-3
GR-700N-3
GR-700N-3
GR-700N-3
GR-700N-3

    GR-700N-3

    This product is only available in Japan.

    사양
    • This product is only available in Japan.

    기술 사양
    • 특징 참조gr-700n-3
    • 제품군Crane
    • 제품분류Rough Terrain Crane
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-07-24
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)3750
    • 너비(mm)2780
    • 깊이(mm)12765
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가일본
    • 제조국가일본
    • 순 중량(Kg)41295
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 두루미
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
    비슷한 제품