SKYFLOOR BH - THE WALK-ON ATRIUM GLAZING
Basement rooms are usually dark. For this reason, windows are installed that provide access to daylight through light wells, while at the same time protecting against the pressing soil. The SKYFLOOR BH ensures that the maximum amount of light is also transported into basements. At the same time, the area remains accessible so as not to restrict garden and traffic areas. The yield of the incoming light and the visual appearance of conventional light wells are often unsatisfactory due to the very solid steel grating. SKYFLOOR BH represents the optimum solution here, consisting of walk-on floor glass and shaft cover. The existing grating is replaced by a walk-on glass cover framed in brushed stainless steel. This allows the incident daylight to be channelled into the basement without barriers and with maximum light yield. The shaft and the neighbouring basement room remain ventilated thanks to a ventilation rail running along the wall of the building. The SKYFLOOR BH has an integrated water channel to ensure that rainwater drains away outside the light well.
지역 가용성
| 유럽 |
|---|
건지 |
그리스 |
네덜란드 |
노르웨이 |
덴마크 |
독일 |
라트비아 |
러시아 |
루마니아 |
뤽상부르 |
리투아니아 |
리히텐슈타인 |
맨섬 |
모나코 |
몬테네그로 |
몰도바 |
몰타 |
바티칸 시국 |
벨기에 |
벨로루시 |
보스니아 헤르체고비나 |
북마케도니아 |
불가리아 |
산마리노 |
세르비아 |
스발바르 얀마옌 제도 |
스웨덴 |
스위스 |
스페인 |
슬로바키아 |
슬로베니아 |
아이슬란드 |
아일랜드 |
안도라 |
알바니아 |
에스토니아 |
영국 |
오스트리아 |
올란드 제도 |
우크라이나 |
이탈리아 |
저지섬 |
지브롤터 |
체코 공화국 |
크로아티아 |
키프러스 |
페로 제도 |
포르투갈 |
폴란드 |
프랑스 |
핀란드 |
헝가리 |