제품 게시
EVER ART BOARD METAL COLOR
EVER ART BOARD METAL COLOR

    EVER ART BOARD METAL COLOR

    This is a realistic texture panel that can be used in various scenes.

    사양
    • 1.EVER ART BOARD

       SIZE:W910×H1820×D3

      METAL COLOR:mattewhite|mattelightgray|mattedarkgray|matteblack|darkvibrato|shinestainless|rustydark|rustycopper|glittersilver|oxicopper|rustbrown|rustgreen

    기술 사양
    • 특징 참조ever-art-board-metsl-color
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-10-18
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1820
    • 너비(mm)910
    • 깊이(mm)3
    관련성
    • 순 중량(Kg)4
    분류
    • BIMobject 카테고리조경 - 조경