제품 게시
EVER ART BOARD NURIKABE COLOR

EVER ART BOARD NURIKABE COLOR

This is a realistic texture panel that can be used in various scenes.

사양
  • 1.EVER ART BOARD

     SIZE:W910×H1820×D3

    NURIKABE COLOR:ryusenoud|ryusensirocha|ryusenwhite|jyurakuoud|jyurakusirocha|sunahadaoud|sunahadasirocha|warasusa

기술 사양
  • 특징 참조ever-art-board-nurikabe-color
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-10-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1820
  • 너비(mm)910
  • 깊이(mm)3
관련성
  • 순 중량(Kg)4
분류
  • BIMobject 카테고리조경 - 조경