This fully integrated fixed station analog command unit accommodates up to 10 ADA-compliant area of rescue stations. The unit provides both audible and visual indicators for an incoming call - LED lights indicate the calling location.
Features and Benefits
• Automatically and continuously supervises for integrity (opens, shorts, and system ground fault), low battery backup, and 24VDC input power fail—alerts by relay output to an addressable fire panel, LED, and sounder
• On-site calling requires no outside phone line
• Off-site calling requires one (1) analog phone line (PSTN line)
• Solid LED indicates active call. Flashing LEDs indicate stations that are waiting to be answered. When first call is completed, second call is automatically placed and Command Unit rings. Multiple calls are placed in queue on a “first-in, first-out (FIFO)” basis.
지역 가용성
| 북미 |
|---|
과들루프 |
과테말라 |
그레나다 |
그린란드 |
네덜란드령 카리브 해 지역 |
니카라과 |
도미니카 |
도미니카 공화국 |
마르티니크 |
멕시코 |
몬세라트 |
미국 |
미국령 버진아일랜드 |
바베이도스 |
바하마 |
버뮤다 |
벨리즈 |
생마르탱 |
생바르텔레미 |
생피에르앤드미클롱 |
세인트루시아 |
세인트빈센트그레나딘 |
세인트키츠네비스 |
신트마르턴 |
아루바 |
아이티 |
앤티가 바부다 |
앵귈라 |
엘살바도르 |
영국령 버진아일랜드 |
온두라스 |
자메이카 |
캐나다 |
케이맨 군도 |
코스타리카 |
쿠바 |
퀴라소 |
터크스케이커스 제도 |
트리니다드토바고 |
파나마 |
푸에르토리코 |