제품 게시
Talpet Mangle KM80/800
Talpet

Talpet Mangle KM80/800

Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
기술 사양
  • 특징 참조km80-800
  • 제품군Mangle
  • 제품분류Cold Mangle
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2012-12-03
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1200
  • 너비(mm)855
  • 깊이(mm)1050
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료스테인레스강
  • 설계국가핀란드
  • 제조국가핀란드
  • 순 중량(Kg)110
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 기타 가전제품
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56