제품 게시
Horizontal Z Transition Trim Profile for Siding and Cladding - XZS
Tamlyn

Horizontal Z Transition Trim Profile for Siding and Cladding - XZS

3 - 4 times thicker than any galvanized Z Bar holds true and straight to project quality, will not bow/wobble. Same thickness as other XtremeTrim® extruded aluminum reveals to harmonize aesthetically. Provides clean and consistent horizontal transition between panels. True size designed as an independent profiles.
기술 사양
  • 특징 참조tamlyn-020
  • 제품군Exterior Cladding Trim Profiles
  • 제품분류Z‑Profile, Horizontal
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-03-29
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리벽 - 커튼 월
  • Uniclass 2015 코드Pr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 설명Metal finishing trims
  • OmniClass 번호23-15 15 31
  • OmniClass 제목Wall Specialties and Trim

지역 가용성

북미
미국
캐나다