제품 게시
Transition Inside Corner Trim Profile (Low Profile) for Cladding - XICLP
Tamlyn

Transition Inside Corner Trim Profile (Low Profile) for Cladding - XICLP

Faces help to produce a clean and durable inside corner that complement many vertical and horizontal options.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

사양
  • ITEM ID

    XICLP51634

    • A: 3/8”
    • B: 5/8”
    • C: 3/8”
    • D: 3/4”

    XICLP516112 

    • A: 3/8”
    • B: 3/8”
    • C: 3/8”
    • D: 1-1/2"
기술 사양
  • 특징 참조tamlyn-037
  • 제품군Exterior Cladding Trim Profiles
  • 제품분류Inside Corner, Transition, Low Profile
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-03-29
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리벽 - 커튼 월
  • Uniclass 2015 코드Pr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 설명Metal finishing trims
  • OmniClass 번호23-15 15 31
  • OmniClass 제목Wall Specialties and Trim

지역 가용성

북미
미국
캐나다