제품 게시
Water heater-Tankless CERO Series 72kW-Optional-NEMA-4
Tankless

Water heater-Tankless CERO Series 72kW-Optional-NEMA-4

NEMA ENCLOSURES - Our standard box is NEMA 3, which makes it usable in outdoor and indoor applications but it is not air tight. We make units housed in NEMA 4 or NEMA 4 X enclosures for our heaters in both the CE, CES, CF, or CERO series.
기술 사양
  • 특징 참조water_heater-tankless-cero_series_72-Optional-NEMA-4
  • 제품군Instantaneous Water Heaters
  • 제품분류CERO Series Electronic
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-02-16
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료
  • 부 재료스테인레스강
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - Water heaters
  • IFC 분류전기 히터
  • Uniclass 2015 코드Pr_60_60_96_27
  • Uniclass 2015 설명Electric instantaneous water heaters
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 33 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass 번호23-31 29 11
  • OmniClass 제목Instantaneous Hot Water Heaters