제품 게시
Base Cabinet 5 drawers
Tantum

Base Cabinet 5 drawers

Dimensions and design can be customized.
High preassure laminate on marine-grade plywood.
Soft rounded and clear coated edges and corners.

사양
  • .

기술 사양
  • 특징 참조Base_cabinet_five_drawers
  • 제품군Tantum
  • 제품분류Kitchen
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-03-12
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)720
  • 깊이(mm)600
링크
관련성
  • 주 재료합판
  • 부 재료라미네이트
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 찬장
  • IFC 분류가구
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 30 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Casework
  • OmniClass 번호23-21 19 17 11
  • OmniClass 제목Casework Component Cabinets

지역 가용성

유럽
노르웨이
스웨덴