제품 게시
Base Plinth step stool
Base Plinth step stool
    Tantum

    Base Plinth step stool

    Dimensions and design can be customized.
    High preassure laminate on marine-grade plywood.
    Soft rounded and clear coated edges and corners.

    사양
    • .

    기술 사양
    • 특징 참조Base_plinth_step_stool
    • 제품군Tantum
    • 제품분류Kitchen
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-03-17
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)150
    • 깊이(mm)600
    링크
    관련성
    • 주 재료합판
    • 부 재료라미네이트
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - 주방 찬장
    • IFC 분류가구
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 30 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Casework
    • OmniClass 번호23-21 19 17 11
    • OmniClass 제목Casework Component Cabinets

    지역 가용성

    유럽
    노르웨이
    스웨덴