제품 게시
Acczent Platinium 100
Tarkett

Acczent Platinium 100

Acczent Platinium is an innovative compact acoustic vinyl floor, extremely durable, for commercial use. The collection strikes a unique balance between acoustic properties (9 dB sound reduction) and indentation properties. Thanks to its in-laid manufacturing process, including the opaque wear layer on all references, the design has depth and remains extremely stable over time.

It is treated with our trademarked Tektanium coating for easier cleanability and cost-effective maintenance.

Also available in acoustic version with Tapiflex Platinium, this collection is part of the Excellence global design solution including wall coverings, stairs and accessories.

사양
    • Made in France
    • Extreme resistance with 1,02mm wear layer
    • Unique Tektanium® coating
    • Full Floor, Wall and Stairs coordination
    • ReStart ready
    • 25% of recycling content
기술 사양
  • 특징 참조acczent-platinium-100
  • 제품군TARKETT
  • 제품분류Flooring - Heterogeneous vinyl
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-03-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Vinyl
  • 설계국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리바닥재 - Vinyl
  • IFC 분류지붕마감
  • Uniclass 2015 코드Ss_30_42
  • Uniclass 2015 설명Floor covering and finishing systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드09 65 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Resilient Flooring
  • OmniClass 번호23-15 17 00
  • OmniClass 제목Floor Coverings

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카
레바논
그리스
이집트
바레인
네덜란드
아랍에미레이트
노르웨이
아프가니스탄
덴마크
오만
독일
요르단
라트비아
이라크
뤽상부르
이스라엘
리투아니아
카타르
벨기에
쿠웨이트
스웨덴
터키
스위스
팔레스타인
스페인
슬로바키아
슬로베니아
에스토니아
영국
오스트리아
이탈리아
체코 공화국
포르투갈
폴란드
프랑스
핀란드
헝가리