당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.
;

TX SELECTION

문서 번호: TA-TX-SEL
제조 업체: Tarkett
제품군: Flooring
제품 그룹: Heterogeneous vinyl
너비 (mm): 200
게시 날짜: 2018-06-22
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)

Available in a selection of classic designs and colours to better match existing floors, the TX Selection acoustic vinyl floor collection is a great way to ensure your home never goes out of style. Constructed with a foam backing, this durable floor provides good underfoot comfort and reduces sound by 20dB. Treated with our Top Clean surface protection for easy maintenance and extra resistance to scuffs, scratches and stains.

  • Classic colours and designs
  • Excellent 20dB sound reduction
  • Underfoot comfort
  • Resistant to scuffs, scratches and stains
  • Easy to clean and maintain


주요 자료: Vinyl
보조 자료: Vinyl
설계: France
제조: France

BIMobject 카테고리: 바닥재 - 라미네이트
IFC 분류: Building Element
UNSPSC 이름: Flooring
UNSPSC 코드: 301617
Uniclass 1.4 코드: L53
Uniclass 1.4 설명: Floor coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 코드: SS-20-42
Uniclass 2.0 설명: Floor Covering And Finishing Systems
Uniclass 2015 코드: Ss_30_42
Uniclass 2015 설명: Floor covering and finishing systems
NBS Reference 코드: 20-42
NBS Reference 설명: Floor Covering And Finishing Systems
OmniClass 번호: 23-15 17 15 13
OmniClass 제목: Plastic Flooring
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Belgium

BIMobject®