Genius loose-lay in rolls is the smart and sustainable choice of flooring for new buildings and renovations or to install and easily remove flooring on a variety of subfloors.
Genius is a glue-free solution quick to install and easy to recycle (both post installation off-cuts and post consumer).This acoustic version is the ideal solution in areas where sound reduction is needed (19dB).
It is resistant to high traffic and rolling loads, and the revamped 2024 version is also treated with our trademarked Tektanium surface protection for extreme durability and cost-effective maintenance.
And it's also beautiful, with its 10 new designs, fully combinable with the complete Excellence floors, walls and stairs collections.
지역 가용성
| 아시아 | 유럽 | 아프리카 |
|---|---|---|
레바논 | 그리스 | 이집트 |
바레인 | 네덜란드 | |
아랍에미레이트 | 노르웨이 | |
아프가니스탄 | 덴마크 | |
오만 | 독일 | |
요르단 | 라트비아 | |
이라크 | 뤽상부르 | |
이스라엘 | 리투아니아 | |
카타르 | 벨기에 | |
쿠웨이트 | 스웨덴 | |
터키 | 스위스 | |
팔레스타인 | 스페인 | |
슬로바키아 | ||
슬로베니아 | ||
에스토니아 | ||
영국 | ||
오스트리아 | ||
이탈리아 | ||
체코 공화국 | ||
포르투갈 | ||
폴란드 | ||
프랑스 | ||
핀란드 | ||
헝가리 |