제품 게시
iD Inspiration Click High Traffic 70
iD Inspiration Click High Traffic 70
    Tarkett

    iD Inspiration Click High Traffic 70

    iD Inspiration Click achieves more rapid and easier installation thanks to its fold-down click system. iD Inspiration Click High Traffic 70 is highly suited for use in very busy areas like public buildings or shopping centres. The flooring can bear static and dynamic heavy loads up to 500 kg.

    사양
      • Engineered for high traffic environments
      • Fast installation
      • Easy-care and low-maintenance
      • 10 decors
      • 4 formats
    기술 사양
    • 특징 참조tarkett-id-inspiration-click-high-traffic-70
    • 제품군TARKETT
    • 제품분류Flooring - Modular Vinyl
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-10-26
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료Vinyl
    • 설계국가폴란드
    분류
    • BIMobject 카테고리바닥재 - Vinyl
    • IFC 분류지붕마감
    • Uniclass 2015 코드Ss_30_42
    • Uniclass 2015 설명Floor covering and finishing systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 65 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Resilient Flooring
    • OmniClass 번호23-15 17 00
    • OmniClass 제목Floor Coverings

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카