제품 게시
iQ Granit Acoustic
Tarkett

iQ Granit Acoustic

iQ Granit Acoustic vinyl floor provides outstanding performance while enhancing underfoot comfort and reducing sound by 15dB. Designed for heavy traffic areas where silence is required such as corridors and patient rooms, it is extremely durable and resistant to wear, stain and abrasion. To keep it clean, no need for polish or wax, a simple dry-buffing is enough to restore this floor’s original appearance. The 20 colours are specially designed to coordinate with the other products and accessories of the iQ Granit multi-solution family.

사양
    • 15dB sound reduction
    • Underfoot comfort
    • Unique dry-buffing surface restoration
    • Ideal for heavy-traffic areas
    • Part of a multi-solution offer
기술 사양
  • 특징 참조tarkett-iq-granit-acoustic
  • 제품군TARKETT
  • 제품분류Flooring - Homogeneous vinyl
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-07-06
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Vinyl
  • 설계국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리바닥재 - Vinyl
  • IFC 분류지붕마감
  • UNSPSC 이름Flooring
  • UNSPSC 코드301617
  • Uniclass 2015 코드Ss_30_42
  • Uniclass 2015 설명Floor covering and finishing systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드09 65 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Resilient Flooring
  • OmniClass 번호23-15 17 00
  • OmniClass 제목Floor Coverings
  • CSI 단일 형식 II 코드C3020
  • CSI 단일 형식 II 제목Floor Finishes

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카
레바논
그리스
이집트
바레인
네덜란드
아랍에미레이트
노르웨이
아프가니스탄
덴마크
오만
독일
요르단
라트비아
이라크
뤽상부르
이스라엘
리투아니아
카타르
벨기에
쿠웨이트
스웨덴
터키
스위스
팔레스타인
스페인
슬로바키아
슬로베니아
에스토니아
영국
오스트리아
이탈리아
체코 공화국
포르투갈
폴란드
프랑스
핀란드
헝가리