제품 게시
iQ Natural
iQ Natural
iQ Natural
    Tarkett

    iQ Natural

    Offered in 35 colours inspired by nature, iQ Natural is the first and only homogeneous vinyl flooring made with around 75% natural or renewable raw materials. As part of the iQ range, this high-performance vinyl floor offers extreme durability as well as superior wear, stain and abrasion resistance for all heavy-traffic areas. No need for polish or wax, a simple dry-buffing is enough to restore this floor's original appearance.”

    사양
      • Made with around 75% natural or renewable raw materials
      • Ideal for heavy-traffic areas
      • Best life-cycle cost on the market
      • Unique dry-buffing surface restoration
    기술 사양
    • 특징 참조tarkett-iq-natural
    • 제품군TARKETT
    • 제품분류Flooring - Homogeneous vinyl
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-04-01
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료Vinyl
    • 설계국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리바닥재 - Vinyl
    • IFC 분류지붕마감
    • UNSPSC 이름Flooring
    • UNSPSC 코드301617
    • Uniclass 2015 코드Ss_30_42
    • Uniclass 2015 설명Floor covering and finishing systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 65 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Resilient Flooring
    • OmniClass 번호23-15 17 00
    • OmniClass 제목Floor Coverings
    • CSI 단일 형식 II 코드C3020
    • CSI 단일 형식 II 제목Floor Finishes

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카
    레바논
    그리스
    이집트
    바레인
    네덜란드
    아랍에미레이트
    노르웨이
    아프가니스탄
    덴마크
    오만
    독일
    요르단
    라트비아
    이라크
    뤽상부르
    이스라엘
    리투아니아
    카타르
    벨기에
    쿠웨이트
    스웨덴
    터키
    스위스
    팔레스타인
    스페인
    슬로바키아
    슬로베니아
    에스토니아
    영국
    오스트리아
    이탈리아
    체코 공화국
    포르투갈
    폴란드
    프랑스
    핀란드
    헝가리