제품 게시
iQ Natural Acoustic
Tarkett

iQ Natural Acoustic

iQ Natural acoustic next generation is the solution is the world’s first acoustic floor with bio-attributed vinyl that replaces traditional fossil oil with renewable biomass feedstock – produced using mass balance principles and certified by third-party auditors.

On top of its great acoustic & durability performance, ideal for spaces where sound comfort is key, such as school corridors, kinder gardens or public buildings, this sustainable vinyl floor provides a flooring solution offering a greenhouse gas emission reduction of 60%, when compared to average homogeneous vinyl floors. iQ Natural acoustic is amongst the lowest carbon footprint resilient flooring on the market.

사양
    • World’s first homogeneous floor with bio-attributed vinyl under the mass balance principles
    • Carbon neutral production
    • Really closing the loop: Re-Start, including post-use recycling
    • Best life-cycle cost on the market
    • 15dB impact sound reduction
기술 사양
  • 특징 참조tarkett-iq-natural-acoustic
  • 제품군TARKETT
  • 제품분류Acoustic flooring
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-11-22
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Vinyl
  • 설계국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리바닥재 - Vinyl
  • IFC 분류지붕마감
  • Uniclass 2015 코드Ss_30_42
  • Uniclass 2015 설명Floor covering and finishing systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드09 65 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Resilient Flooring
  • OmniClass 번호23-15 17 00
  • OmniClass 제목Floor Coverings

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카
레바논
그리스
이집트
바레인
네덜란드
아랍에미레이트
노르웨이
아프가니스탄
덴마크
오만
독일
요르단
라트비아
이라크
뤽상부르
이스라엘
리투아니아
카타르
벨기에
쿠웨이트
스웨덴
터키
스위스
팔레스타인
스페인
슬로바키아
슬로베니아
에스토니아
영국
오스트리아
이탈리아
체코 공화국
포르투갈
폴란드
프랑스
핀란드
헝가리