제품 게시
ProtectWall CR (Clean Rooms)
Tarkett

ProtectWall CR (Clean Rooms)

Designed for laboratories and clean rooms, ProtectWALL CR is a high-performance vinyl wall covering that protects walls against impacts, scratches and stains. Flexible and easy-to-install, it is designed to ensure hygienic installation and reduce the level of environmental pollutants such as dust, airborne microbes, aerosol particles and chemical vapors. It is also phthalate free.Its smooth surface is treated with our Top Clean XP surface protection for easy cleaning (rated excellent at Riboflavin test) and extra hygiene.

ProtectWall is part of a global solution that also includes floors and stairs. Last but not least, it is phthalate free.

사양
    • Made in Europe
    • Exceptional impact and scratch resistance
    • Best in class for Clean Room and laboratories
    • Priority to hygiene and effortless maintenance
    • Excellent cleanability (Riboflavin test)
    • Highly resistant to bacteria
    • Very low TVOC level (≤10μg/m³ (after 28 days))
기술 사양
  • 특징 참조tarkett-protectwall-cr
  • 제품군TARKETT
  • 제품분류Wallcovering
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-08-18
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Vinyl
  • 설계국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리벽 - 외피
  • IFC 분류벽
  • UNSPSC 이름Wall finishing materials
  • UNSPSC 코드301615
  • Uniclass 2015 코드Ss_25_45
  • Uniclass 2015 설명Wall covering and finish systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드09 72 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Wall Coverings
  • OmniClass 번호23-15 15 19
  • OmniClass 제목Wall Coverings

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카
레바논
그리스
이집트
바레인
네덜란드
아랍에미레이트
노르웨이
아프가니스탄
덴마크
오만
독일
요르단
라트비아
이라크
뤽상부르
이스라엘
리투아니아
카타르
벨기에
쿠웨이트
스웨덴
터키
스위스
팔레스타인
스페인
슬로바키아
슬로베니아
에스토니아
영국
오스트리아
이탈리아
체코 공화국
포르투갈
폴란드
프랑스
핀란드
헝가리