제품 게시
Dropzone Speckle
Tarkett

Dropzone Speckle

Dropzone Speckle (8.0mm) is a versatile solution for rubber floorings dedicated to strength, cardio and weight rooms. It has excellent durability and high resistance to mechanical wear thanks to a first class choice of raw materials and high traction properties. It is durable thanks to its 8mm layer made from a minimum of 90% black recycled rubber granules. Dropzone Speckle (8.0mm) is an ergonomic solution that provides extreme comfort. It helps contribute to the protection of athletes muscles and joints during various types of workouts.

사양
    • High impact resistance
    • Resistance to indentation
    • Acoustic performance up to 18dB
    • Easy maintenance
기술 사양
  • 특징 참조tarkett-sports-dropzone-speckle
  • 제품군TARKETT
  • 제품분류Flooring - Indoor Sports
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-02-01
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료고무
  • 설계국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리바닥재 - 고무 바닥
  • IFC 분류지붕마감
  • Uniclass 2015 코드Ss_30_42
  • Uniclass 2015 설명Floor covering and finishing systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드09 65 19.33
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Rubber Tile Flooring
  • OmniClass 번호23-15 17 00
  • OmniClass 제목Floor Coverings

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카
레바논
그리스
이집트
바레인
네덜란드
아랍에미레이트
노르웨이
아프가니스탄
덴마크
오만
독일
요르단
라트비아
이라크
뤽상부르
이스라엘
리투아니아
카타르
벨기에
쿠웨이트
스웨덴
터키
스위스
팔레스타인
스페인
슬로바키아
슬로베니아
에스토니아
영국
오스트리아
이탈리아
체코 공화국
포르투갈
폴란드
프랑스
핀란드
헝가리