제품 게시
Multiflex M
Tarkett

Multiflex M

Multiflex M is a comfortable solution for competition, multi-sports and leisure facilities with a loose-lay installation system. Providing the perfect balance of shock absorption and vertical deformation, Multiflex M can be used in a great variety of sports and fitness activities. Its continuous sub-construction creates a soft and 100% homogeneous surface. Also, its 38 mm thickness makes it ideal for renovation projects. Our in-factory applied and UV hardened Sports Lacquer surface treatment provides extreme hard wearing and scratch resistance making Multiflex M Evolution a ready to use system.

사양
    • Loose-lay installation system
    • Continuous sub-construction creating soft and 100% homogeneous surface
    • Comfortable solution for competition, multi-sports and leisure facilities
    • Perfect shock absorption and vertical deformation balance (A4 level)
    • Excellent acoustic comfort
    • Ideal for renovation projects: 38mm thickness
기술 사양
  • 특징 참조tarkett-sports-multiflex-m
  • 제품군TARKETT
  • 제품분류Flooring - Indoor Sports
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-04-19
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료나무
  • 설계국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리바닥재 - 나무 바닥
  • IFC 분류지붕마감
  • Uniclass 2015 코드Ss_30_42
  • Uniclass 2015 설명Floor covering and finishing systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드09 64 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Wood Flooring
  • OmniClass 번호23-15 17 13 11 21
  • OmniClass 제목Wood Composition Flooring

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카
레바논
그리스
이집트
바레인
네덜란드
아랍에미레이트
노르웨이
아프가니스탄
덴마크
오만
라트비아
요르단
뤽상부르
이라크
리투아니아
이스라엘
벨기에
카타르
스웨덴
쿠웨이트
스페인
터키
슬로바키아
팔레스타인
슬로베니아
아일랜드
에스토니아
영국
이탈리아
체코 공화국
포르투갈
폴란드
프랑스
핀란드
헝가리