제품 게시
Omnisports Compact
Tarkett

Omnisports Compact

별점 3.2/53.2(10 리뷰)

Omnisports Compact (2.0mm) is a vinyl floor designed to protect high-traffic areas in sports facilities and gyms. Thanks to its high resistance to tearing, indentation, and rolling loads, Omnisports Compact (2.0 mm) will help you keep your corridors, locker rooms and entrance halls protected.

Omnisports Compact (2.0mm) is reinforced with our factory-applied and trademarked Top Clean XP™ surface treatment for extra durability and cost-effective maintenance.

사양
    • Made in France
    • Excellent resistance to indentation marks: 0.10mm
    • Easy circulation of rolling loads
    • Optimal stain and scratch resistance: 0.80mm-thick reinforced vinyl wear layer
    • Suitable for installation with Lumaflex Energy sub-construction: area-elastic system (A4), ideal for multi-sports facilities and light multi-use purposes
기술 사양
  • 특징 참조tarkett-sports-omnisports-compact
  • 제품군TARKETT
  • 제품분류Flooring - Indoor Sports
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-02-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)2
  • 너비(mm)2000
관련성
  • 주 재료Vinyl
  • 설계국가프랑스
  • 순 중량(Kg)3.045
분류
  • BIMobject 카테고리바닥재 - Vinyl
  • IFC 분류지붕마감
  • Uniclass 2015 코드Ss_30_42
  • Uniclass 2015 설명Floor covering and finishing systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드09 65 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Resilient Flooring
  • OmniClass 번호23-15 17 00
  • OmniClass 제목Floor Coverings

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카
레바논
그리스
이집트
바레인
네덜란드
아랍에미레이트
노르웨이
아프가니스탄
덴마크
오만
독일
요르단
라트비아
이라크
뤽상부르
이스라엘
리투아니아
카타르
벨기에
쿠웨이트
스웨덴
터키
스위스
팔레스타인
스페인
슬로바키아
슬로베니아
에스토니아
영국
오스트리아
이탈리아
체코 공화국
포르투갈
폴란드
프랑스
핀란드
헝가리