당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

Catnic CTJ - Thin Joint cavity wall Lintels

문서 번호: catnic-ctj
제조 업체: Tata Steel
제품군: Lintels
제품 그룹: Catnic
게시 날짜: 2016-08-11
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (2)
Easy to use Thin Joint cavity wall Lintels formed from galvanised steel which has been powder coated for superb weather, impact and abrasion resistance. The lintels have a built-in Damp-Proof course (DPC) and are insulated throughout their length to maximise thermal efficiency and minise cold bridging


주요 자료: Steel
보조 자료:
설계:
제조: United Kingdom

BIMobject 카테고리: 건축 - Beams & Lintels
IFC 분류: Structural Member
UNSPSC 이름: Steel beams
UNSPSC 코드: 30101704
Uniclass 1.4 코드: L3241
Uniclass 1.4 설명: Lintels
Uniclass 2015 코드: Pr_20_85_48
Uniclass 2015 설명: Lintels
OmniClass 번호: 23-13 21 25 11
OmniClass 제목: Lintels
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls