당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

Monopanel - Plank Profiles - Facade Rainscreen Cladding Profiles for Architectural Wall Cladding systems

문서 번호: monopanel-rainscreen
제조 업체: Tata Steel
제품군: Wall Systems
제품 그룹: Monopanel
게시 날짜: 2017-06-20
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (1)
Our Monopanel Deauville plank profile is a cladding system with hidden fastening, allowing superior aesthetics for architectural façades and thermal insulation from the exterior. They can be used as single skin or in built-up systems

CE Marking according to EN 14782. 300 mm cover width - standard length on demand from 500 up to 8000 mm. Available with a Fire Rating of Class A1 (galvanized, magizinc, PE15, PE25)


주요 자료: Steel
보조 자료:
설계: France
제조: France

BIMobject 카테고리: 벽 - 샌드위치 패널
Uniclass 1.4 코드: JH31
Uniclass 1.4 설명: Metal profiled/flat sheet cladding/covering
Uniclass 2.0 코드: SS-25-20-68-50
Uniclass 2.0 설명: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Uniclass 2015 코드: Ss_25_20_68_50
Uniclass 2015 설명: Metal profiled sheet cladding systems
NBS Reference 코드: 25-20-68-50
NBS Reference 설명: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
OmniClass 번호: 23-15 15 17 13
OmniClass 제목: Metal Wall Cladding Sheets