제품 게시
RoofDek HLT130/600 - Structural Liner Tray
RoofDek HLT130/600 - Structural Liner Tray
RoofDek HLT130/600 - Structural Liner Tray
    Tata Steel
    보관됨

    RoofDek HLT130/600 - Structural Liner Tray

    Structural liner trays provide a neat planar inner surface, flat except for the stiffening ribs. It is suitable for both roof and wall cladding applications spanning across the main steels and omitting the need for purlins or cladding rails.
    사양
    • Please see our brochure: https://www.tatasteelconstruction.com/static_files/Tata%20Steel/content/products/Building%20Systems/RoofDek/Structural%20Liner%20Tray/downloads/RoofDek%20Structural%20Roof%20Decking%20and%20Trays%20brochure.pdf
    기술 사양
    • 특징 참조roofdek-hlt130-600
    • 제품군Structural Roofing Systems
    • 제품분류RoofDek
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2016-09-02
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료알루미늄
    • 설계국가영국
    • 제조국가영국
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 지붕
    • IFC 분류지붕
    • Uniclass 2015 코드Ss_30_40_65_50
    • Uniclass 2015 설명Metal profiled sheet roof covering systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드07 61 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Sheet Metal Roofing
    • OmniClass 번호23-13 39 27 11 13
    • OmniClass 제목Sheet Metal Roofing
    • CSI 단일 형식 II 코드B3010
    • CSI 단일 형식 II 제목Roof Coverings