문서 번호: | sab-sp-cwps-sfc |
---|---|
제조 업체: | Tata Steel |
제품군: | Wall Systems |
제품 그룹: | SAB Profiel |
게시 날짜: | 2017-01-06 |
판 번호: | 1 |
유형: | 개체 (단일 개체) |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://www.bimobject.com/ko/tata-steel/product/sab-sp-cwps-sfc
주요 자료: | Steel |
---|---|
보조 자료: | Insulation |
설계: | Netherlands |
제조: | Netherlands |
BIMobject 카테고리: | 벽 - 샌드위치 패널 |
---|---|
IFC 분류: | Wall |
Uniclass 1.4 코드: | L5161 |
Uniclass 1.4 설명: | Wall panelling |
Uniclass 2.0 코드: | SS-25-20-52 |
Uniclass 2.0 설명: | Metal Composite Panel Cladding Systems |
Uniclass 2015 코드: | Pr_25_71_50_22 |
Uniclass 2015 설명: | Composite panels |
NBS Reference 코드: | 25-20-52 |
NBS Reference 설명: | Metal Composite Panel Cladding Systems |
OmniClass 번호: | 23-15 13 19 17 |
OmniClass 제목: | Composite Wall Panels |
BIMobject®