제품 게시
Calmo upholstered bed
Team by Wellis

Calmo upholstered bed

별점 2.6/52.6(9 리뷰)
The first-ever upholstered bed from Team by Wellis Fully and comfortably upholstered, Calmo provides the perfect setting. Without headrest or with headrest 74 cm in leather of fabric, with headrest 109 cm in leather only. Designer Kurt Emi
기술 사양
  • 특징 참조calmo1720
  • 제품군Sleeping
  • 제품분류Beds
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2012-01-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)740
  • 너비(mm)1720
  • 깊이(mm)2280
관련성
  • 주 재료가죽
  • 부 재료나무
  • 설계국가스위스
  • 제조국가스위스
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 침대
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56