제품 게시
LoVa Sofa
Team by Wellis

LoVa Sofa

Perfectly shaped comfort LoVa is a true artist of combination and offers you more than 60 different configuration options thanks to varous seat depths, seat widths and extending elements. A matching ottoman is available additionally. 2-seater sofa, 2 1/2-seater sofa, 3-seater sofa, Combinations elements with or without armrest. All in 2 depths. Back cushion with or without support.
기술 사양
  • 특징 참조lova2290140
  • 제품군Living
  • 제품분류sofas
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2012-01-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)575
  • 너비(mm)2290
  • 깊이(mm)1040
관련성
  • 주 재료가죽
  • 부 재료크롬
  • 설계국가스위스
  • 제조국가스위스
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 소파
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56

비슷한 제품

별점 4.3/5 4.3 (21)
별점 4.7/5 4.7 (30)
별점 4.4/5 4.4 (70)
별점 4.1/5 4.1 (35)
별점 4.4/5 4.4 (39)