WireLite® is a 17/64"(6.8 mm) thick fire-rated glazing material composed of wired glass. It is listed for use in openings that do not require an impact safety rating.
Note: This product is not a barrier to radiant heat. This product does not meet test standards ASTM E119 or UL 263. If your jurisdiction requires a "barrier to heat" product, please contact TGP regarding Pilkington Pyrostop®.
지역 가용성
| 아시아 | 남아메리카 | 북미 | 아프리카 |
|---|---|---|---|
레바논 | 가이아나 | 미국 | 이집트 |
바레인 | 베네수엘라 | 캐나다 | |
사우디아라비아 | 볼리비아 | ||
아랍에미레이트 | 브라질 | ||
예멘 | 아르헨티나 | ||
오만 | 에콰도르 | ||
요르단 | 우루과이 | ||
이라크 | 칠레 | ||
카타르 | 콜롬비아 | ||
쿠웨이트 | 파라과이 | ||
터키 | 페루 | ||
팔레스타인 |