제품 게시
H75 Road sign
Tecnivial

H75 Road sign

Cylindrical road delineator with different height and retroreflectance levels of class RA2 and RA3, according to EN-12899 standard.
사양
  • According to EN-12899:3 standard. 200 mm Diametre
기술 사양
  • 특징 참조h75-road-sign
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-08-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)75
관련성
  • 주 재료PET
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Kg)1.4
분류
  • BIMobject 카테고리신호 - 표지판
  • ETIM 코드EC003588
  • ETIM 이름Traffic management/road signage
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_10_77_72
  • Uniclass 2015 설명Road traffic signs
  • OmniClass 번호23-39 11 15 17
  • OmniClass 제목Traffic Signals