제품 게시
P-1 Intersection with priority Cross in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)
P-1 Intersection with priority Cross in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)
    Tecnivial

    P-1 Intersection with priority Cross in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)

    Triangular signal of different diameters and retroreflectance levels of class RA2 and RA3, according to EN-12899 standard
    사양
    • According to EN-12899:1 standard. 0,93 Kg (70cm) 1,2 Kg (90cm) 1,8 Kg (135 cm) 70 cm 90 cm 135 cm 175 cm Side
    기술 사양
    • 특징 참조p-1-cross
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-08-01
    • 에디션 넘버1
    • 깊이(mm)1.8
    관련성
    • 주 재료유리 섬유 고분자 복합체 강화
    • 부 재료폴리에스테르 수지
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리신호 - 표지판
    • ETIM 코드EC003588
    • ETIM 이름Traffic management/road signage
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_10_77_72
    • Uniclass 2015 설명Road traffic signs
    • OmniClass 번호23-39 11 15 17
    • OmniClass 제목Traffic Signals