제품 게시
P-1 Intersection with priority Cross in Galvanized steel
Tecnivial

P-1 Intersection with priority Cross in Galvanized steel

Triangular signal of different diameters and retroreflectance levels of class RA2 and RA3, according to EN-12899 standard
사양
  • According to EN-12899:1 standard. 2,87 kg (70cm) 4,48 kg(90cm) 10,08kg (135cm) 16,95 (175cm) 70 cm 90 cm 135 cm 175 cm Side
기술 사양
  • 특징 참조p-1-cross-galvanized-steel
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-08-01
  • 에디션 넘버1
  • 깊이(mm)1.8
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 설계국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리신호 - 표지판