제품 게시
R-502 End of no-passing zone Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)
R-502 End of no-passing zone Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)
    Tecnivial

    R-502 End of no-passing zone Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)

    Circular sign with different diameters and retroreflectance levels of class RA2 and RA3, according to EN-12899 standard.
    사양
    • According to EN-12899:1 standard. 1, 65 kg (60 cm) 2,45 kg (90cm) 60 cm 90cm 120cm Diametre
    기술 사양
    • 특징 참조r-502-road-sign
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-08-01
    • 에디션 넘버1
    • 깊이(mm)1.8
    관련성
    • 주 재료유리 섬유 고분자 복합체 강화
    • 부 재료폴리에스테르 수지
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리신호 - 표지판
    • ETIM 코드EC003588
    • ETIM 이름Traffic management/road signage
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_10_77_72
    • Uniclass 2015 설명Road traffic signs
    • OmniClass 번호23-39 11 15 17
    • OmniClass 제목Traffic Signals