제품 게시
S13 Pedestrian crossing Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)
S13 Pedestrian crossing Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)
    Tecnivial

    S13 Pedestrian crossing Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)

    Square signal of different diameters and retroreflectance levels of class RA2 and RA3, according to EN-12899 standard.
    사양
    • According to EN-12899:1 standard. 2 Kg (60x60cm) 3 Kg (90x90cm) 60x60cm 90x90cm
    기술 사양
    • 특징 참조s13-road-sign
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-08-01
    • 에디션 넘버1
    • 깊이(mm)1.8
    관련성
    • 주 재료유리 섬유 고분자 복합체 강화
    • 부 재료폴리에스테르 수지
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리신호 - 표지판
    • ETIM 코드EC003588
    • ETIM 이름Traffic management/road signage
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_10_77_72
    • Uniclass 2015 설명Road traffic signs
    • OmniClass 번호23-39 11 15 17
    • OmniClass 제목Traffic Signals