한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
Seismic joint cover for joints up to 1000 mm subject to high movements up to +/ – 950 mm, specially designed for base isolated buildings. Suitable for loads by cars. The system consists of a rectangular section devoid of underfloor brackets and visible screws. Central plate rigid and antislip, made of knurled aluminium. Gaskets made of rubber with high resistance to vertical loads. The system supports the movement in 3 directions, a special system of sliding on rollers allows longitudinal movements.
• Available versions with increased last movement U or joint width G • System height only 50 mm • No visible screws. • Bar length 3 m. • Self-tapping fixing l= 50 mm • Black gasket. • “Bump less” transit
On request: profiles to length,special pieces, floor / wall versions.

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.