제품 게시
Titan Header Framing System - Header and Jam
Titan Header Framing System - Header and Jam

    Titan Header Framing System - Header and Jam

    The Titan one-piece wide flange header and jamb offers a better solution for framing multiple openings than the conventional lay-in or boxed headers.

    Benefits:

    • Saves over 50% in installation and material over conventional lay-in or box headers
    • Substantial reduction in number of screws needed over conventional framing.
    • No more built-up jambs and headers.
    • Header quickly attaches to jamb with fully tested, pre-drilled Titan Header Clip.

    기술 사양
    • 특징 참조titan-header-system
    • 제품군Exterior Framing - Structural
    • 제품분류Titan Header System
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-02-11
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 프레임 및 트러스
    • IFC 분류구조재
    • UNSPSC 이름Structural building products
    • UNSPSC 코드3013
    • Uniclass 2015 코드Ss_20_10_75
    • Uniclass 2015 설명Structural framing systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드05 12 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Structural Steel Framing
    • OmniClass 번호23-13 35 00
    • OmniClass 제목Framing Products

    지역 가용성

    북미
    미국