제품 게시
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
    TERREAL Façade
    보관됨

    Piterak® slim 25

    Piterak® Slim is a large size terracotta rainscreen cladding with overlapping horizontal joints. It is installed with clips fixed on vertical profiles. Piterak® Slim is tough, rated Q4 for impact resistance and versatile with large range of colours standards or glazed and custom shape possibilities.

    사양
    • rectified product ; length from 300 to 1800 mm (+/-2 mm)
    기술 사양
    • 특징 참조piterak-slim-25
    • 제품군Facade
    • 제품분류rainscreen cladding
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-03-27
    • 에디션 넘버2
    • 높이(mm)264
    • 너비(mm)1800
    • 깊이(mm)30
    관련성
    • 주 재료도기
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가포르투갈
    • 순 중량(Kg)21.9
    분류
    • BIMobject 카테고리벽 - 외피
    • IFC 분류커튼 월
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_20_90_13
    • Uniclass 2015 설명Clay plain tile cladding systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드07 42 29
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Terracotta Wall Panels
    • OmniClass 번호23-13 37 13
    • OmniClass 제목Exterior Wall Cladding
    • CSI 단일 형식 II 코드B2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Walls