제품 게시
Piterak® xs 20
Piterak® xs 20
    TERREAL Façade
    보관됨

    Piterak® xs 20

    Piterak® XS is a cost-effective ventilated wall cladding product installed with clips fixed to vertical profiles.Its light weight allows for easy handling on site
    and reduced transportation costs. Aesthetical and modern, Piterak® XS is available up to 150 cm-long.

    This product substitute the old product Zephire Evolution (not available anymore).

    사양
    • rectified product ; length from 300 to 1500 mm (+/-2 mm)
    기술 사양
    • 특징 참조piterak-xs-20
    • 제품군Facade
    • 제품분류rainscreen cladding
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-03-27
    • 에디션 넘버2
    • 높이(mm)210
    • 너비(mm)1500
    • 깊이(mm)18
    관련성
    • 주 재료도기
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가포르투갈
    • 순 중량(Kg)9
    분류
    • BIMobject 카테고리벽 - 외피
    • IFC 분류커튼 월
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_20_90_13
    • Uniclass 2015 설명Clay plain tile cladding systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드07 42 29
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Terracotta Wall Panels
    • OmniClass 번호23-13 37 13
    • OmniClass 제목Exterior Wall Cladding
    • CSI 단일 형식 II 코드B2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Walls