제품 게시
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
    보관됨

    Insulated monolitic sill - 35 cm

    Highlight your windows with monolitics sills. The insulated monolithic sills allow to treat the sills on large dimensions without joints. They are available in 3 colors: orange red, champagne, anthracite, to adapt perfectly to any style: modern or traditional.
    사양
    • 3 colours is available for this products. Traditional red clay bricks colour, contemporaly anthracite and stone tone
    기술 사양
    • 특징 참조APM35
    • 제품군Sills and molding
    • 제품분류insulated monolitics sills
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-03-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)100
    • 너비(mm)345
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료도기
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 석조
    • IFC 분류건축물 구성요소
    • UNSPSC 이름Bricks
    • UNSPSC 코드301316
    • Uniclass 2015 코드Pr_20_93_52_73
    • Uniclass 2015 설명Refractory bricks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드04 21 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Clay Unit Masonry
    • OmniClass 번호23-13 21 00
    • OmniClass 제목Blocks and Bricks
    • CSI 단일 형식 II 코드B2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Walls