제품 게시
SentryGate® Grille
SentryGate® Grille
SentryGate® Grille

    SentryGate® Grille

    Security Grilles Model Number: ESG20 and ESG21 Security Gates and Grilles Our most secure grille in the product line up, the SentryGate’s® patented design is an alternative to traditional rolling or counter grilles. Featuring a unique curtain comprised of injection molded components and continuous metal rods, the SentryGate® provides the ultimate protection to a parking garage entrance, in front or behind a glass storefront or closed pharmacy counter.
    기술 사양
    • 특징 참조cookson-009
    • 제품군Doors
    • 제품분류Overhead Coiling
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-08-01
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료금속
    • 부 재료알루미늄
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 산업용 문
    • UNSPSC 이름Metal doors
    • UNSPSC 코드30171505
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 33 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Overhead Coiling Doors
    • OmniClass 번호23-17 11 13 25
    • OmniClass 제목Overhead Metal Doors