문서 번호: | SUPER-8-WINDOW-RADIATOR-22 |
---|---|
제조 업체: | Thermrad |
제품군: | S8 Window Radiator |
제품 그룹: | Panel radiator |
게시 날짜: | 2018-10-01 |
판 번호: | 2 |
유형: | 개체 (단일 개체) |
Window radiator with 8 connections (4 bottom connections 3/4" & 4 side-connections 1/2").
An extra low model with a height of only 200mm. This makes the radiator perfect for low parapets and ceiling-to-floor windows. It provides a maximum outdoor view, allowing in plenty of daylight.
The radiators are fitted with 8 pipe connections, making them suitable for any type of living or work situation. By using the bottom connections pipes can be connected virtually out of sight.
Can be mounted on wall- or floor brackets.
SUPER 8 WINDOW RADIATOR 22 is available in the following sizes:
Height 200 mm available in length: 800 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm, 2400 mm, 2600 mm, 2600 mm, 2800 mm, 2800 mm, 3000 mm.
제품 데이터 url: | http://www.thermrad.nl/portfolio-item/_-200-_/?lang=en |
---|---|
설치 지침: | https://thermrad.nl/app/uploads/2016/05/Super8Compact.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
제품 인증: | |
기술 설명: | |
교육 비디오: | |
GTIN 코드: |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://www.bimobject.com/ko/thermrad/product/super-8-window-radiator-22
주요 자료: | Steel |
---|---|
보조 자료: | |
설계: | Netherlands |
제조: |
BIMobject 카테고리: | HVAC - 히터 |
---|---|
IFC 분류: | Space Heater |
UNSPSC 이름: | Radiators |
UNSPSC 코드: | 40101801 |
Uniclass 1.4 코드: | L75621 |
Uniclass 1.4 설명: | Radiators |
Uniclass 2.0 코드: | PR-60-36-73 |
Uniclass 2.0 설명: | Radiators |
Uniclass 2015 코드: | Pr_70_60_36_73 |
Uniclass 2015 설명: | Radiators |
NBS Reference 코드: | 60-36-73 |
NBS Reference 설명: | Radiators |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 82 29 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Radiators |
OmniClass 번호: | 23-33 15 21 15 |
OmniClass 제목: | Plate Radiators |
이름 | 값 |
---|---|
Depth | 106 mm |
Heater Height | 200 mm |
Heater Length | 800 mm — 3000 mm |
Heating Capacity | 0.513 kW — 1.923 kW |
Height | 200 mm |
Length | 800 mm — 3000 mm |
Material | Steel |
Unit Material | Steel |
Width | 106 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
이름 | 값 |
---|---|
Length | 800 mm — 3000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
이름 | 값 |
---|---|
Material | Steel |
BIMobject®