제품 게시
AVANTI 5315 I 2X55W TC-L HF
Thorn lighting

AVANTI 5315 I 2X55W TC-L HF

A range of slim, compact fluorescent uplights for 2 x 55W TC-L lamps. Body and reflector in white painted steel sheet. Minimum recommended mounting height 1.8m and minimum distance from ceiling 900mm. Two fixing centres with rear cable entry to fixing plate (227 x 105mm) designed for fixing to any rigid surface.
기술 사양
  • 특징 참조96004637
  • 제품군Indoor lighting
  • 제품분류Surface and Suspended Luminaires
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2012-05-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)100
  • 너비(mm)600
  • 깊이(mm)280
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료아크릴
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
  • IFC 분류조명 기구
  • UNSPSC 이름Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC 코드391115