제품 게시
Lama Venecia
Lama Venecia

    Lama Venecia

    Lamas fabricadas con chapa de aluminio de 0,45 mm (Venecia 200) ó 0,55 mm (Venecia 300) de espesor más recubrimientos conformadas por laminación en frío. La fijación de las lamas al rastrel se realiza mediante pestañas que se abren y cierran manualmente. De forma complementaria se utilizan clips de plástico para la fijación de las lamas entre si. La gama de acabados queda reducida a lamas prelacadas lisas; pudiendo estar perforada la lama tipo Venecia 300.

    기술 사양
    • 특징 참조VENECIA02
    • 제품군Metallic Ceilings
    • 제품분류STAVES
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-06-10
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료금속
    • 부 재료알루미늄
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 천장

    지역 가용성

    남아메리카 유럽