제품 게시
1570 _ Generic T fitting - Female
TIEMME

1570 _ Generic T fitting - Female

Press fittings are suitable for every type of heating/cooling and hygienic sanitary system with applications in the residential, commercial, industrial, and agricultural field, usually with any type of non-corrosive fluid.

T fitting with threaded Female connection ISO 228.
Available in nickel [N] and chrome [C] plated version

Wide range available, for any installation and connection requirement from G3/8" (DN10) to G4" (DN100).

Production range:
Art. 1550 Straight fitting Female
Art. 1551 Straight fitting Male/Female

Art. 1555 Straight 3-piecec male fitting
Art. 1561 Elbow fitting Male/Female
Art. 1562 Elbow male fitting
Art. 1563 Elbow Male/Female fitting with flange

Art. 1571 "T" fitting Female/Male
Art. 1572 "T" fitting Male

Related products:
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Standard bore ball valve for water with Male/Female thread with aluminium handle
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Full bore ball valve with Male/Female thread with aluminium handle

사양
  • Art.1570
    T fitting with female thread connection
    Production range from G3/8" (DN10) to G4" (DN100)
    Body: brass CW617N

    Maximum operating temperature: 200°C
    Minimum operating temperature: - 20°C
    Maximum operating pressure: 30 bar
    Thread: Female UNI ISO 228

기술 사양
  • 특징 참조1570_Generic-Fitting-T-Raccordo-Generico-T
  • 제품군FITTINGS
  • 제품분류GENERIC FITTINGS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-09-16
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 조인트
  • IFC 분류파이프 부속
  • ETIM 코드EC003025
  • ETIM 이름Fitting with 3 connections
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_52
  • Uniclass 2015 설명Pipe, tube and fitting products
  • CSI 마스터 형식 2014 코드40 79 66
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • OmniClass 번호23-19 25 13 21 17
  • OmniClass 제목Fittings
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
BIMobject 제품 라이브러리

Revit용 Design App

한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

  • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
  • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
  • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득