제품 게시
1690 - Built in ball valve with set cap
TIEMME

1690 - Built in ball valve with set cap

기술 사양
  • 특징 참조1690_Valve-built-in-fitting_Valvola-incasso-pressare
  • 제품군FITTINGS
  • 제품분류FITTINGS FOR AL-PEX MULTILAYER PIPE
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-10-14
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료스테인레스강
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 밸브
  • IFC 분류파이프 부속
  • ETIM 코드EC011343
  • ETIM 이름Ball valve
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_52
  • Uniclass 2015 설명Pipe, tube and fitting products
  • CSI 마스터 형식 2014 코드40 79 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Miscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • OmniClass 번호23-19 25 13 21 17
  • OmniClass 제목Fittings