제품 게시
1696 _ Ball valve for WATER with red "T" handle, press multilayer pipe.
TIEMME

1696 _ Ball valve for WATER with red "T" handle, press multilayer pipe.

기술 사양
  • 특징 참조1696-ball-valve-for-water-with-red-t-handle-press-multilayer-pipe
  • 제품군VALVES AND TAPS
  • 제품분류BALL VALVES WITH PIPE CONNECTION
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-09-08
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료알루미늄
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 밸브
  • IFC 분류밸브
  • ETIM 코드EC011343
  • ETIM 이름Ball valve
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 설명Ball valves
  • CSI 마스터 형식 2014 코드40 05 63.33
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Metallic Ball Valves
  • OmniClass 번호23-27 31 15
  • OmniClass 제목Ball Valves
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText